Schneider-Electric
 
XCSPL562 Bild- Schneider-electric
XCSPL562
XCSPL-Si-Pos.sch., Gerader Hebel - Nach re. o. nach li., 1Ö+1S, M16
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Preventa Sicherheitserkennung
Produkt oder Komponententyp Schutzschalter
Komponentenname XCSPL
Material Kunststoff
Kopftyp Antriebskopf umsetzbar
Isolation Doppelt isoliert
Operatortyp Gerader Hebel
Betriebs-Richtungsinformation Nach rechts oder nach links
Elektrische Verbindung Terminal
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Klemmverbindungskapazität 1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung mit Gewinde für M16 x 1,5
Anzahl der Pole 2
Zusatzmerkmale
Äußerer Kabeldurchmesser 7…10 mm
Positivöffnung Mit Öffner-Kontakt
Auslösewinkel 5 °
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Minimales Auslösedrehmoment 0,1 Nm
Minimales Drehmoment für Positivöffnung 0,25 Nm
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Thermischer Strom [Ithe] 10 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 30 MOhm entspricht EN/IEC 60947-5-4
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial Polyamid PA66 mit Glasfaser verstärt
Hebelmaterial Edelstahl
Breite 103 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,095 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
Produktzertifizierungen BG
CSA
UL
Schutzbehandlung TH
TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 50 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months