Schneider-Electric
 
XS7C4A1DPG13 Bild- Schneider-electric
XS7C4A1DPG13
XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x117, PBT, Sn 15mm, 12-48 VDC, Klemmen
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS7
Sensorausführung Bauform 40 x 40 x 117
Größe 117 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 15 mm
Funktion digitaler Ausgang 1S/1Ö programmierbar
Art des Ausgangsstroms DC
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, 4 x 1,5 mm²
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12...48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA 1,5-100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Erfassungsfrontseite 5 Positionen Revolverkopf
Frontmaterial PBT
Betriebszone 0…12 mm
Differenzialstrecke 3-15 % von Sr
Wiederholungsgenauigkeit <= 3 % des Sr
Kabeleinführungsnummer 1 Kabeleinführung für PG13,5 Kabelverschraubung
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Maximum residual current 0,6 mA Status offen
Taktfrequenz <= 300 Hz
Maximum voltage drop <4,2 V (geschlossen)
Maximum delay first up 7,5 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 1,2 ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Kennzeichnung CE
Höhe 40 mm
Länge 40 mm
Breite 117 mm
Produktgewicht 0,244 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht EN 60068-2-27
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months