Schneider-Electric
 
XVBC5M6 Bild- Schneider-electric
XVBC5M6
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 230V AC
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XVB Universal
Produkt oder Komponententyp Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit Beleuchtete Einheit
Signaltyp Blitzlicht
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBC
Material Polycarbonat
Lichtquelle Integrierte LED, blau
Lampentyp Geschützte LED
Nennhilfsspannung [UH,nom] 230 V AC
Zusatzmerkmale
Bauweise Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung, <= 1 x 1.5 mm² mit Aderendhülse
Nennisolationsspannung Ui 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0.85...1.1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme < 17 mA AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV IEC 60947-1
Blitzfrequenz 1 Hz
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 63 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Produktgewicht 0,17 kg
Montage
Verschmutzungsgrad 2
Produktzertifizierungen GOST
CSA C22-2 No 14
CCC
UL 508
Normen EN/IEC 60947-5-1
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months