Schneider-Electric
0018001200009 Bild- scope
0018001200009
Intelligenter Kompaktantrieb IclA, Flansch 66 mm, 24 VDC, CANopen, Welle rund
EAN Code: 
3606485146744
Schneider Electric
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,9 kg
Höhe VPE1 6,7 cm
Breite VPE1 7,5 cm
Länge VPE1 18,2 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 Monate