Schneider-Electric
0018001200015 Bild- scope
0018001200015
Intelligenter Kompaktantrieb IclA, Flansch 66 mm, 24 VDC, CANopen, Passfeder
EAN Code EAN Code: 
3606485146805
Schneider Electric
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,7 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 18,2 cm
VPE 1 Gewicht 800,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate