Schneider-Electric
0062501501001 Bild- scope
0062501501001
Steckersatz 12P zu Drehgeberkabel
EAN Code: 
3606485185415
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 117,25 g
Höhe VPE1 6 cm
Breite VPE1 12 cm
Länge VPE1 16 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 Monate