Schneider-Electric
 
03002 Bild- scope
03002
Einstellbare modulare Geräteschiene
EAN Code: 
3303430030027
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Kompatible Produktfamilie Prisma G
Produkt oder Komponententyp Schiene
Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör
Schienentyp Modular
Verstellbar
Installiertes Gerät TeSys: befestigt GV2L
TeSys: befestigt GV2P
TeSys: befestigt GV3
Compact: befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
Compact: befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
Compact: befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
Compact: befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
Compact: befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
Beschreibung der Pole 9 3P: befestigt GV2L
9 3P: befestigt GV2P
7 3P: befestigt GV3
1 3P: befestigt NG160
1 4P: befestigt NG160
1 3P: befestigt NG160 NA
1 4P: befestigt NG160 NA
1 3P oder 4P: befestigt NSXm vertikal Anlage
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm) 3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitStandgehäuse
3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitWandgehäuse
3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitStandgehäuse
3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitWandgehäuse
9-mm-Raster 48
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Höhe 58 mm
Breite 467 mm
Tiefe 97 mm
Produktgewicht 0,34 kg
Farbe Natur
Material Metall
Montage
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktzertifizierungen ASEFA
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 340 g
Höhe VPE1 5,8 cm
Breite VPE1 10,5 cm
Länge VPE1 46,8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 3,78 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 31 cm
Länge VPE2 48,5 cm
Verpackungstyp VPE3 P12
Inhaltsmenge VPE3 300
Gewicht VPE3 113,4 kg
Höhe VPE3 80 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate