|
|
|
04018
Multiclip-Verteilerblock, 4p, 160A, 1/2 Reihe
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 08, 2022
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Geräteabgang
|
Produktname
|
Linergy FM
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma G Gehäuse
Prisma Prisma P Gehäuse
Prisma Prisma PH Gehäuse
Prisma Prisma Pack 250 Gehäuse
|
Produktkompatibilität
|
Räumliche Abgrenzungen
|
Schutzart (IP)
|
IPxx B
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Rückwand mit Schlitzen
DIN-Schiene
Rückwand ohne Aussparung
|
Installiertes Gerät
|
Modulares Gerät
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
160 A
|
[In] Bemessungsstrom
|
160 A bei 40 °C
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
20 kA
|
I²t bei Aktivierung
|
6700000 A².s
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Versorgung: gecrimpter Kabelschuh50 mm²
Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 3 mm
Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 6 x 4…10 mm² (flexibel)
Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 6 x 4…10 mm² (fest)
Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 6 x 4…10 mm² (flexibel)
Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 6 x 4…10 mm² (fest)
|
9-mm-Raster
|
24
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
12
|
Produktgewicht
|
0,92 kg
|
Farbe
|
Anthrazitgrau (RAL 7016)
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-1, Innenraum Prisma
IEC 61439-2, Innenraum Prisma
IEC 60947-7-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASEFA
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
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|