|
|
|
04545
Horizontale Sammelschiene ohne Bohrungen, 50x10mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 08, 2022
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kupfersammelschiene
|
Produktname
|
Linergy BS
|
Produktname
|
Prisma Prisma P Gehäuse
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Flachleiste
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung
|
Horizontal, Betriebsstellung: oben
Horizontal, Betriebsstellung: unten
|
Die Installationsbeschreibung
|
Gehäuse - Breite 650 mm
Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
1200 A bei 35 °C
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
40 kA (1 s) für 2 Träger
75 kA (1 s) für 3 Träger
|
Zulässiger Strom
|
1200 A bei 35 °C: <= IP31
1080 A bei 35 °C: > IP31
|
Sammelschienen-Querschnitt
|
50 x 10 mm
|
Länge
|
2000 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Produktgewicht
|
9,5 kg
|
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses
|
Ohne Loch
|
Dicke der Stütze
|
10 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASEFA
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
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|