Schneider-Electric
 
07938 Bild- scope
07938
Vorhängeschloss für Schwenkgriff für 2 Schlösser
EAN Code EAN Code: 
3606480984631
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Baureihe Prisma P
Prisma Plus System G
Produkt- oder Komponententyp Vorhängeschloss
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma G Tür
Prisma Prisma P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Standard-Schloss
Montagehalterung Griff
Die Installationsbeschreibung Gehäuse
Bodenstehendes Gehäuse
Wandmontiertes Gehäuse
Schlosstyp Verriegelbar
Anzahl der Schlösser 2
Menge pro Satz Satz à 1
Produktgewicht 0,12 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 117,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,990 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate