Schneider-Electric
 
07945 Bild- scope
07945
Einsatz für DIN-Doppelbart für Schwenkgriff
EAN Code EAN Code: 
3606480984693
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Baureihe Prisma G
Prisma Plus System P
Produkt- oder Komponententyp Block mit Ein
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma G Tür
Prisma Prisma P
Prisma
Zusatzmerkmale
Funktion verfügbar Schneller und einfacher Austausch
Montagehalterung Griff
Die Installationsbeschreibung Gehäuse
Bodenstehendes Gehäuse
Wandmontiertes Gehäuse
Paketgehäuse
Typ der Verriegelung DIN
Schlosstyp Doppelschienenverriegelung
Menge pro Satz Satz à 1
Produktgewicht 0,02 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,2 cm
VPE 1 Breite 3,3 cm
VPE 1 Länge 4,0 cm
VPE 1 Gewicht 52,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 70
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,84 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate