|
|
|
08115
Prisma G, Wandverteilererweiterung B=600 15M
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 21, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Baureihe
|
Prisma G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse-Erweiterung
|
Produktkompatibilität
|
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
|
Geräteanwendung
|
Niederspannungs-Energieverteilung
|
Gehäusetyp
|
Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
|
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
Zusätzliche Informationen
|
Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
|
Art der Frontplatte
|
Ohne separat zu bestellen
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
15
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
24
|
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
IEC 62208
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
|
Ipk-Nennstoßstrom
|
53 kA entspricht IEC 61439-2
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse I
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Glatt
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Breite
|
600 mm
|
Höhe
|
780 mm
|
Tiefe
|
205 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30 ohne Tür entspricht EN/IEC 60529
IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
IP40 mit Tür
IP41 mit Tür und Vordach
|
Schutzart (IK)
|
IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262
IK08 mit Tür
|
Mechanische Robustheit
|
Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
64,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
83,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,3 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
105,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
155,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|