Schneider-Electric
 
08118 Bild- scope
08118
Prisma G, Wandverteilererweiterung B=600 24M
EAN Code EAN Code: 
3606480908408
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Baureihe Prisma G
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse-Erweiterung
Produktkompatibilität Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Geräteanwendung Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Gehäusemontage Oberfläche
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Art der Frontplatte Ohne separat zu bestellen
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 24
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 24
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
IEC 62208
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom 630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
Ipk-Nennstoßstrom 53 kA entspricht IEC 61439-2
Elektrische Isolationsklasse Klasse I
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Glatt
Matt
Farbe Weiß (RAL 9001)
Breite 600 mm
Höhe 1230 mm
Tiefe 205 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Montage
Schutzart (IP) IP30 ohne Tür entspricht EN/IEC 60529
IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
IP40 mit Tür
IP41 mit Tür und Vordach
Schutzart (IK) IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262
IK08 mit Tür
Mechanische Robustheit Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 128,0 cm
VPE 1 Länge 64,0 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 kg
VPE 2 Art P2M
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 120,0 cm
VPE 2 Länge 200,0 cm
VPE 2 Gewicht 80,0 kg