Schneider-Electric
 
08205 Bild- scope
08205
Prisma G, Standverteiler B=600 36M
EAN Code EAN Code: 
3606480908507
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Baureihe Prisma G
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Geräteanwendung Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Gehäusemontage Oberfläche
Zusätzliche Informationen Kann nebeneinander kombiniert werden
Art der Frontplatte Ohne separat zu bestellen
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 36
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 24
Normen IEC 61439-2
IEC 62208
IEC 61439-1
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom 630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
Ipk-Nennstoßstrom 53 kA entspricht IEC 61439-2
Elektrische Isolationsklasse Klasse I
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Glatt
Farbe Weiß (RAL 9001)
Breite 600 mm
Höhe Mit Sockel: 1980 mm
Tiefe 205 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Montage
Schutzart (IP) IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
IP41 mit Tür und Vordach
Schutzart (IK) IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262
IK08 mit Tür
Mechanische Robustheit Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,000 cm
VPE 1 Breite 64,000 cm
VPE 1 Länge 188,000 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 106,000 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 200,000 cm
VPE 2 Gewicht 354,000 kg