|
|
|
08265
Sichttür 36m B=850 für Standverteiler
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 21, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Baureihe
|
Prisma G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma G Gehäuse
|
Geliefertes Zubehör
|
Tür
Griff
Schlüsselschalter (Schlüssel 405)
Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen
3 Scharnier
|
Art der Tür
|
Transparent
|
Schutzart (IP)
|
IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
IP41 mit Tür und Vordach
|
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel
|
Anzahl der Schlösser
|
3
|
Türöffnungswinkel
|
130°
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
36
|
Gehäusematerial
|
Griff: Polyamid
Glas
Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
1830 mm
|
Breite
|
850 mm
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Glatt
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
88,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
186,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,650 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
200,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
236,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|