|
|
|
08883
Kabeldurchführungsplatte Prisma G, B=850, IP30 mit Plastikinterface
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 21, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Baureihe
|
Prisma G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dachblech
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma G Gehäuse
|
Produktkompatibilität
|
IP31-Gehäuse
IP30-Gehäuse
IP43-Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Niederspannungs-Energieverteilung
|
Gehäusetyp
|
Metallgehäuse
Innenraum-Gehäuse
|
Die Installationsbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
|
Gelieferte Ausrüstung
|
Oben 1 Kabeleinführungsplatte
Oben 1 Platte mit Aussparungen
|
Normen
|
IEC 61439-1 für Gehäuse
IEC 61439-2 für Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Behandeltes Stahlblech
Kunststoff
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glatt
Matt
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Breite
|
850 mm
|
Höhe
|
35 mm
|
Tiefe
|
195 mm
|
Produktgewicht
|
1,5 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
113,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,66 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
46,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
39,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|