|
|
|
08885
2 horizontale Verbindungsstücke B=300 IP30
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 21, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Baureihe
|
Prisma G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kombistreifen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kupplungszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma G Gehäuse-Erweiterung
|
Produktkompatibilität
|
IP30-Gehäuse
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung
|
Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
|
Montageort
|
Ober- oder Unterseite des Gehäuses
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Breite
|
300 mm
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Glatt
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
31,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
580,0 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
42,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
52,0 kg
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
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|