Schneider-Electric
 
091040 Bild- scope
091040
ERSATZ Schriftfeld 50x8mm transparent fuer Wippen
EAN Code EAN Code: 
4013984128277
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Scala
ELSO Fashion
ELSO Komplett
ELSO Aqua-Top
ELSO Renovierung
ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Beschriftung
Farbton Transparent
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Höhe 8 mm
Breite 50 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 0,8 cm
VPE 1 Länge 5,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,4 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,5 cm
VPE 2 Breite 7,5 cm
VPE 2 Länge 7,5 cm
VPE 2 Gewicht 34 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate