Schneider-Electric
 
091050 Bild- scope
091050
Leuchtfeld Glasklar Ersatzbedarf
EAN Code EAN Code: 
4013984128284
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Linse
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Rocker switch
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Klar
Material Thermoplastisch
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 0,8 cm
VPE 1 Länge 5,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,25 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,5 cm
VPE 2 Breite 7,5 cm
VPE 2 Länge 7,5 cm
VPE 2 Gewicht 22,46 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate