|
|
|
1001025
Universalduebel für Schraube Durchmesser 3,5-5mm, gelb VPE=100 TYP: TP 5 x 25-ge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandstecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TP
|
Geräteanwendung
|
Installation mit niedrigem Gewicht
|
Bohrdurchmesser
|
5,5 mm Beton
5,5 mm Ziegel
5 mm Dampfgehärteter Gasbeton
|
Minimale Bohrtiefe
|
25 mm
|
Schraubendurchmesser
|
3,5…5 mm
|
Material
|
PEHD (hochdichtes Polyethylen)
|
Zusatzmerkmale
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 0,5 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,25 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,2 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,04 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 50 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 25 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 40 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 20 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 10 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 4 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Farbton
|
Gelb
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-50…80 °C
|
Durchmesser
|
5,5 mm
|
Länge
|
22 mm
|
Montage
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Produktgewicht
|
0,00035 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,420 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,420 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,900 g