|
|
|
1003020
Universalduebel TP2 6x30mm rot Thorsman 100Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandstecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TP
|
Geräteanwendung
|
Installation mit niedrigem Gewicht
|
Bohrdurchmesser
|
6 mm Beton
6 mm Ziegel
6 mm Dampfgehärteter Gasbeton
|
Minimale Bohrtiefe
|
35 mm
|
Schraubendurchmesser
|
3,5…5 mm
|
Material
|
PEHD (hochdichtes Polyethylen)
|
Zusatzmerkmale
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 0,6 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,5 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,2 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,08 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 60 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 40 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 50 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 20 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 8 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Farbton
|
Rot
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-50…80 °C
|
Durchmesser
|
6 mm
|
Länge
|
30 mm
|
Montage
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Produktgewicht
|
0,00068 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,700 g