|
|
|
1005016
Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandstecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TP
|
Geräteanwendung
|
Installation mit niedrigem Gewicht
|
Bohrdurchmesser
|
8 mm Beton
8 mm Ziegel
7 mm Dampfgehärteter Gasbeton
|
Minimale Bohrtiefe
|
45 mm
|
Schraubendurchmesser
|
5…6 mm
|
Material
|
PEHD (hochdichtes Polyethylen)
|
Zusatzmerkmale
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 1,2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,8 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,7 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,25 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 120 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 80 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 70 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 40 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 25 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 10 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Farbton
|
Rot
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-50…80 °C
|
Durchmesser
|
8 mm
|
Länge
|
40 mm
|
Montage
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Produktgewicht
|
0,00128 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1000,000 g