Schneider-Electric
 
10391 Bild- Schneider-electric
10391
Phasenschiene Steg, 3P, 12TE, 63A
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Domae
Produkt oder Komponententyp Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen 3L
Length in 18 mm modules 12
Zusatzmerkmale
Anzahl Wege 4 Wege 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg 1 3P
Verbindungsabstand 18 mm
Steckertyp Stift
Abstand zwischen Polen 54 mm
Isolation Isoliert
Erläuterungen zum Gerät Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie 63 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC entspricht IEC 61439-1
Montagevariante Horizontal
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 24
Breite 220 mm
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie Easy9 MCB
Easy9 RCBO
Easy9 RCCB
Easy9 switch
Montage
Standards IEC 60664
EN/IEC 60439-1
Feuer Beständigkeit 850 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Compliant
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months