|
|
|
112101
Taster-Einsatz für Hotelcard Steckklemme 1A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO-Einsätze
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schlüsselkartenschalter
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Karte
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Schalterfunktion
|
Hotel card switch
|
Bemessungsstrom
|
1 A bei 250 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
|
Befestigung
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
67,1 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,9 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
671 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|