|
|
|
112603
Universaltaster (Aus-Wechseltaster) FASHION/RIVA/SCALA Steckklemme 10A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 07, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Fashion
ELSO Scala
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schalter
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Farbton
|
-
|
Lichtquelle
|
LED
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Drucktaste
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Schalterfunktion
|
2-Wege
|
Bemessungsstrom
|
10 A bei 250 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|