Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nageldübel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TPS
|
Geliefertes Zubehör
|
Schraube
|
Bohrdurchmesser
|
6 mm
|
Minimale Bohrtiefe
|
57 mm
|
Schraubendurchmesser
|
3,5 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Klar
|
Material
|
Nagelstecker: PA (Polyamid)
Schraube: Stahl galvanisiert
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,2 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,07 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Dicke
|
0…20 mm Befestigung
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Durchmesser
|
10 mm
|
Länge
|
75 mm
|
Montage
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Produktgewicht
|
0,0051 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,000 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|