|
|
|
1200401
Metall-Hohlraumkippduebel PLATTI TPP-13mm Schraube: M5x60 / 25 Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hohlraumdübel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TPP
|
Geliefertes Zubehör
|
Schraube
|
Montagehalterung
|
Plattenmaterial - Dicke: 10…35 mm
|
Geräteanwendung
|
10…35 mm Plattenmaterial
|
Montagehalterung
|
Decke
Wandmontage
|
Gewindetyp
|
M5
|
Schraubendurchmesser
|
5 mm
|
Schraubenlänge
|
65 mm
|
Bohrungsdurchmesser
|
13 mm
|
Farbton
|
Grau
Metall
|
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz
|
Satz à 25
|
Produktgewicht
|
0,0203 kg
|
Montage
Material
|
Schraube: Stahl galvanisiert
Kippschalter: Zink
Manschette: Zink
Feder: Stahl
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 500 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 2,5)
Auszugslast: 170 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 3)
Scherung: 800 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 2,5)
Auszugslast: 340 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 3)
|
Dicke
|
0…47 mm Befestigung 13-mm-Platine
0…34 mm Befestigung 2 x 13 mm Platine
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
6,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
520,000 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
16800
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
366,480 kg