Schneider-Electric
 
1200443 Bild- scope
1200443
Hohlraumduebel Tpp-13Xm5 Platti (Grossverpackung 1000Stck)
EAN Code EAN Code: 
7315881200443
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts TPP
Geliefertes Zubehör Ohne Schraube
Ohne Haken
Geräteanwendung Plattenmaterial
Farbton Grau
Metall
Menge pro Satz Satz à 1.000
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Decke
Wandmontage
Bohrungsdurchmesser 13 mm
Material Kippschalter: Zink
Manschette: Zink
Feder: Stahl elektroplattiert
Praktische Belastungsfähigkeit 0,5 N Scherung 13-mm-Platine
0,17 N Auszugslast 13-mm-Platine
0,8 N Scherung 2 x 13 mm Platine
0,34 N Auszugslast 2 x 13 mm Platine
Dicke 0…47 mm Befestigung 13-mm-Platine
0…34 mm Befestigung 2 x 13 mm Platine
Produktgewicht 0,0056 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 11 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months