Schneider-Electric
 
120927 Bild- scope
120927
Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281128808
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Steckerform Abgewinkelt
Steckernorm Schuko
Farbton Weiß
Farbcode RAL 1013
Zusatzmerkmale
Steckerpol-Konfiguration 2-polig + E
[In] Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Material Metall/Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 4,200 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 33,500 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 7,380 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate