Schneider-Electric
 
121910 Bild- scope
121910
3-Stufenschalter mit 0-Stellung Schraubklemme
EAN Code EAN Code: 
4013984133530
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Stellglied Drehend
Gehäusevariante Einbau
Schalterfunktion 3 Stellungen
Bemessungsstrom 10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Montage
Produktzertifizierungen VDE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 101,48 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 263,6 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate