|
|
|
1220104
Hohlraumbefestigung DRIVA m. Schraube 4,5x35 100 Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hohlraumdübel
|
Produktname
|
Thorsman TPD
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TPD
|
Geliefertes Zubehör
|
Schraube
|
Montagehalterung
|
Plattenmaterial
|
Geräteanwendung
|
Plattenmaterial
|
Montagehalterung
|
Wandmontage
|
Schraubendurchmesser
|
4,5 mm
|
Schraubenlänge
|
35 mm
|
Größe des Schraubenkopfes
|
8 mm
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzschlitz
|
Farbton
|
Metall
|
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
100
|
Montage
Material
|
Hohlraumdübel: Zink galvanisiert
Schraube: Stahl
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 270 N
Auszugslast: 80 N
|
Dicke
|
0…12 mm Befestigung
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Durchmesser
|
4,5 mm
|
Länge
|
35 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
5,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
16 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
676 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
2400
|
VPE 3 Höhe
|
25,4 cm
|
VPE 3 Breite
|
18,3 cm
|
VPE 3 Länge
|
76,5 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
16,71 kg