|
|
|
122151
Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Merten
|
Produkt oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Steckerform
|
Gerade
|
Steckernorm
|
Schuko
|
Farbton
|
Schwarz
|
Farbcode
|
RAL 9005
|
Zusatzmerkmale
Steckerpol-Konfiguration
|
2-polig +E
|
[In] Nennstrom
|
16 A
|
Bemessunsspannung
|
250 V
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Material
|
Gummi
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
95,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,2 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
19,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,01 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
1920
|
VPE 3 Höhe
|
115,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
227,2 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|