Schneider-Electric
1223618 Bild- scope
1223618
Birnchen fuer 15751-54
EAN Code EAN Code: 
4026529046400
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Lampe
Geräteanwendung Gebäude
Angebotstyp Ersatzteil
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Breite 15 mm
Höhe 21 mm
Tiefe 10 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,900 cm
VPE 1 Breite 10,200 cm
VPE 1 Länge 11,300 cm
VPE 1 Gewicht 8,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,218 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate