Schneider-Electric
 
122427 Bild- scope
122427
SCHUKO-Stecker, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281129300
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Steckerform Gerade
Steckernorm Schuko
Farbton Weiß
Farbcode RAL 1013
Zusatzmerkmale
Steckerpol-Konfiguration 2-polig + E
[In] Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Material Metall/Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 3,700 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 19,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,196 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 30,400 cm
VPE 3 Breite 33,800 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 10,096 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate