Schneider-Electric
 
122510 Bild- scope
122510
Doppeltaster getrennten Strombahn Schraubklemme 10A
EAN Code EAN Code: 
4013984129199
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Drucktaste
Gehäusevariante Einbau
Schalterfunktion Doppel-1-polig
Anzahl der Wippen 2
Bemessungsstrom 10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Befestigung Durch Schrauben und Krallen
Montage
Produktzertifizierungen VDE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 75,1 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,5 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 17,9 cm
VPE 2 Gewicht 751 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate