Schneider-Electric
 
1225170 Bild- scope
1225170
Namensschild für 14754/.0,15754/.2 (5 Stück)
EAN Code EAN Code: 
4026529026082
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Namensschild
Farbton Weiß
Angebotstyp Ersatzteil
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Breite 53 mm
Höhe 21 mm
Tiefe 4 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,8 cm
VPE 1 Breite 3,3 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 18 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate