Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

1225181 |
Schneider-Electric
 
1225181 Bild- scope
1225181
Namensschild für 14751/.0,15751.2 (5 Stück)
EAN CodeEAN Code: 
4026529026129
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Namensschild
Farbton Weiß
Angebotstyp Ersatzteil
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Breite 87 mm
Höhe 52 mm
Tiefe 5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 2 cm
VPE 1 Gewicht 57 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 5,5 cm
VPE 2 Breite 9 cm
VPE 2 Länge 2,5 cm
VPE 2 Gewicht 285 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate