|
|
|
122610
Universaltaster mit Leuchtmarkierung Schraubklemme
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO-Einsätze
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaster
|
Erläuterungen zum Gerät
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Drucktaster
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Schalterfunktion
|
2-Wege
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Verdrahtungskonfiguration
|
Mit getrenntem Neutralleiter
|
Bemessungsstrom
|
10 A bei 250 V AC
|
Lampenfunktion
|
Positionsgeber
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
|
Befestigung
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
Db
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63,8 g
|
VPE 2 Art
|
Gyári csomagolás
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,9 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
638 g
|
VPE 3 Höhe
|
99,2 cm
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|