Schneider-Electric
 
1228379 Bild- scope
1228379
Namensschild Entravox (5 Stueck)
EAN Code EAN Code: 
4026529026402
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Namensschild
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,8 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 10,8 cm
VPE 1 Gewicht 2 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate