Schneider-Electric
 
1229795 Bild- scope
1229795
Scheibe fuer 1488001
EAN Code EAN Code: 
4026529026495
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Unterlegscheibe
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 5,8 cm
VPE 1 Länge 6,2 cm
VPE 1 Gewicht 8 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate