Schneider-Electric
 
1230966 Bild- scope
1230966
Anschlussklemme Steckbar (10 Stueck)
EAN Code EAN Code: 
4026529026679
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Anschlussklemme
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,4 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 4,0 cm
VPE 1 Gewicht 33,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,4 cm
VPE 2 Breite 10 cm
VPE 2 Länge 10 cm
VPE 2 Gewicht 33 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate