Schneider-Electric
 
1231097 Bild- scope
1231097
Tastenknopf F. 18401/20-18432/20 (4St.)
EAN Code EAN Code: 
4026529028543
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Tastenknopf
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,9 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 3,2 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 0,9 cm
VPE 2 Breite 10 cm
VPE 2 Länge 7 cm
VPE 2 Gewicht 8 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate