Schneider-Electric
 
123130 Bild- scope
123130
Leuchtmarkierungsbaugruppe 12-24V
EAN Code EAN Code: 
4013984109580
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Lampe
Lichtquelle Glimmlampe
Gehäusefarbe Grün
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 12 - 24 V
Leistungsaufnahme 25 mA bei 12 V
40 mA bei 24 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 1,0 cm
VPE 1 Länge 2,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,1 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,5 cm
VPE 2 Breite 7,5 cm
VPE 2 Länge 7,5 cm
VPE 2 Gewicht 31 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate