Schneider-Electric
 
1231445 Bild- scope
1231445
Up-Kasten Fuer 1830120-1833420
EAN Code EAN Code: 
4026529029953
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Kasten
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 38,3 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 7,9 cm
VPE 1 Gewicht 1,14 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate