Schneider-Electric
 
123160 Bild- scope
123160
Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC hell mit 2 flexiblen Anschlussdrähten
EAN Code EAN Code: 
4013984143607
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Lampe
Lichtquelle Glimmlampe
Gehäusefarbe Orange
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Leistungsaufnahme 1,5 mA
Anzahl der Kabel 2
Kabellänge 100 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 1,0 cm
VPE 1 Länge 2,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 7,8 cm
VPE 2 Länge 10,4 cm
VPE 2 Gewicht 60 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate