Schneider-Electric
 
123251 Bild- scope
123251
Gummi-SCHUKO-Stecker (DE, FR, BE), schwarz
EAN Code EAN Code: 
4011281129652
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Steckerform Gerade
Steckernorm Schuko CEE 7
Farbton Schwarz
Farbcode RAL 9005
Zusatzmerkmale
Steckerpol-Konfiguration 2-polig + E
[In] Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Material Gummi
Montage
Produktzertifizierungen VDE
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 4,200 cm
VPE 1 Länge 11,300 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 18,800 cm
VPE 2 Länge 19,000 cm
VPE 2 Gewicht 870,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 21,000 cm
VPE 3 Breite 30,400 cm
VPE 3 Länge 44,300 cm
VPE 3 Gewicht 5,664 kg
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate