Schneider-Electric
 
123551 Bild- scope
123551
Schwerer Vollgummi-SCHUKO-Stecker, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4011281129805
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Steckerform Gerade
Steckernorm Schuko
Farbton Schwarz
Farbcode RAL 9005
Zusatzmerkmale
Steckerpol-Konfiguration 2-polig + E
[In] Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Material Gummi
Montage
Produktzertifizierungen VDE
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 4,100 cm
VPE 1 Länge 13,000 cm
VPE 1 Gewicht 98,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,000 cm
VPE 2 Breite 18,900 cm
VPE 2 Länge 19,200 cm
VPE 2 Gewicht 1,058 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 30,900 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,800 cm
VPE 3 Gewicht 8,996 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate