Schneider-Electric
 
1269691 Bild- scope
1269691
Tastenleiste für 1575272 (5 Stück)
EAN Code EAN Code: 
4026529029762
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Tasterleiste
Angebotstyp Ersatzteil
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Breite 25 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 6 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,7 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 12,1 cm
VPE 1 Gewicht 26 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate