Schneider-Electric
 
1269928 Bild- scope
1269928
Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil für 1613071
EAN Code EAN Code: 
4026529029458
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Farbton Weiß
Angebotstyp Ersatzteil
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Breite 80 mm
Höhe 154 mm
Tiefe 32 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 12,8 cm
VPE 1 Länge 18,7 cm
VPE 1 Gewicht 96 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate