Schneider-Electric
 
1270172 Bild- scope
1270172
Hörer mit Wendelschnur für 1663073
EAN Code EAN Code: 
4026529026860
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Mobilteil
Farbton Weiß
Angebotstyp Ersatzteil
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Breite 56 mm
Höhe 218 mm
Tiefe 31 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 10,9 cm
VPE 1 Länge 30,4 cm
VPE 1 Gewicht 192 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate